Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 32 mm, braccio dritto, GH-305-CM

Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 32 mm, braccio dritto, GH-305-CM
A push-pull action type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 2270N. Comes with a flanged base for simple mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as offering OEM for various manufacturers, they also have manufacturing bases in Europe and North America. Their increased sales have allowed them to offer even greater value to customers.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-305-CM

Codice componente
GH-305-CM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.99 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 2270 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M8
Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2000–3099 Con bullone punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 32 mm, braccio dritto, GH-305-CM, il codice articolo è il seguente: GH-305-CM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-305-CM.

Supporto tecnico