Fissaggio per tubo sospeso, fascetta sospesa a cerniera con BN

Fissaggio per tubo sospeso, fascetta sospesa a cerniera con BN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The tongue handle (P27) was removed from the N-010103 hinged suspending band with handle tongue to produce this product.
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-010102-50A

Codice componente
N-010102-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.54 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Diametro esterno tubo applicazione principale(mm) 60–inf. a 70 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio Trattamento superficie Zincatura Diametro tubo nominale 50A
Diametro tubi compatibile (A)(mm) 60.5 Specifiche Confezionati in un sacchetto

Si trova sulla pagina di Fissaggio per tubo sospeso, fascetta sospesa a cerniera con BN, il codice articolo è il seguente: N-010102-50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010102-50A.

Supporto tecnico