Bullone a U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-070442-W1/2X125A
N-070442-W1/2X150A
N-070442-W1/2X200A
N-070442-W3/8X40A
N-070442-W3/8X50A
N-070442-W3/8X65A
N-070442-W3/8X80A
N-070442-W3/8X100A
N-070442-W5/16X15A
N-070442-W5/16X20A
N-070442-W5/16X25A
N-070442-W5/16X32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)
Misura vite

5.26 €

1 10 giorni 100–inf. a 200125A139.8W1/2

5.71 €

1 11 giorni 100–inf. a 200150A165.2W1/2

14.43 €

1 11 giorni 200–inf. a 300200A216.3W1/2

2.04 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5040A48.6W3/8

2.13 €

1 Disponibile 10 giorni 60–inf. a 7050A60.5W3/8

2.24 €

1 Disponibile 10 giorni 70–inf. a 8065A76.3W3/8

1.85 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80–inf. a 9080A89.1W3/8

2.85 €

1 Disponibile 10 giorni 100–inf. a 200100A114.3W3/8

1.46 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 3015A21.7W5/16

1.46 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 3020A27.2W5/16

1.56 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 4025A34W5/16

1.65 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5032A42.7W5/16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito
Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico