Bullone a U in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-070448-W3/8X80A

Codice componente
N-070448-W3/8X80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.08 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U D.E. tubo applicabile principale(mm) 80–inf. a 90 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio inox Trattamento superficie NA Diametro tubo nominale 80A
Diametro tubi compatibile (A)(mm) 89.1 Misura vite W3/8

Si trova sulla pagina di Bullone a U in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: N-070448-W3/8X80A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-070448-W3/8X80A.

Supporto tecnico