Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Larghezza(mm) | 30 | Funzione aggiuntiva | NA |
Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite | Foro per vite di montaggio | Svasature | Spessore piastra(mm) | 0.6 |
Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz | Specifiche | Spessore: 1,3 mm |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali