Supporto con flangia a forma di rombo in lamiera di acciaio

Supporto con flangia a forma di rombo in lamiera di acciaio
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. FSBEARING is made by a major Chinese manufacturing specializing in bearing related products. Since its founding in 1988, the company has carried out proactive capital investment and research and development, and is currently exporting its products to countries all over the world in areas such as Europe, North America, and Asia, where they are appreciated for their stable quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBPFL201
SBPFL202
SBPFL203
SBPFL204
SBPFL205
SBPFL206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Diametro esterno flangia H
(mm)

6.95 €

4.87 €

1 Stesso giorno

Stock

101281

10.21 €

1 5 giorni 101581

10.21 €

1 11 giorni 101781

7.13 €

1 5 giorni 102090

8.31 €

1 9 giorni 102595

14.01 €

1 11 giorni 1030113

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Piastra in acciaio
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA

Supporto tecnico