Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRGL-25C-5X11
Codice componente
|
---|
SRGL-25C-5X11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Materiale paracolpi | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 11 | 25 | 35 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo / Termoresistenza | 4 | 10000 | Alluminio | 3.4X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Applicazione | Servomotore / Motore a passo / Encoder | Materiale corpo | Alluminio | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento angolare ammesso(gradi) | 0 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 | Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Giunto rigido – a morsetto lungo –, il codice articolo è il seguente: SRGL-25C-5X11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRGL-25C-5X11.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRGL-16C-3X5K2 |
SRGL-16C-3X6 |
SRGL-16C-3X6K2 |
SRGL-25C-5X11K4 |
SRGL-25C-5X12 |
SRGL-25C-5X12K4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Materiale paracolpi | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.21 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 16 | 22.5 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Termoresistenza / Piccolo | 1 | 16000 | Alluminio | 3.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
18.41 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Termoresistenza / Piccolo | 1 | 16000 | Alluminio | 3.4X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.21 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Termoresistenza / Piccolo | 1 | 16000 | Alluminio | 3.4X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
24.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 11 | 25 | 35 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Termoresistenza / Piccolo | 4 | 10000 | Alluminio | 3.4X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
22.28 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 12 | 25 | 35 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Termoresistenza / Piccolo | 4 | 10000 | Alluminio | 3.4X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
24.11 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 12 | 25 | 35 | 4,001–10,000 | Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Termoresistenza / Piccolo | 4 | 10000 | Alluminio | 3.4X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 |