Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRB-39-10K3X19K6
Codice componente
|
---|
SRB-39-10K3X19K6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 19 | 39 | 56 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo / Termoresistenza | 6.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 2.8X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Applicazione | Motore a passo | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti scorrevoli / bloccaggio a vite, chiavetta / scanalatura a croce / corpo: alluminio / SRB / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SRB-39-10K3X19K6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRB-39-10K3X19K6.
Configura
Stock
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRB-12-3X5K2 |
SRB-12-4X4 |
SRB-12-4X5 |
SRB-39-10K3X19K7 |
SRB-39-10K3X19K8 |
SRB-39-10K4X10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 12.7 | 18 | 10,001–78,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 | 0.2 | 40000 | 0.02–0.2 | 0.1 | Resina acetalica | ±±0.3 | 8.8X10-8 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
13.48 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 12.7 | 18 | 10,001–78,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.2 | 40000 | 0.02–0.2 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 8.8X10-8 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
13.48 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 12.7 | 18 | 10,001–78,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.2 | 40000 | 0.02–0.2 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 8.8X10-8 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
47.63 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 19 | 39 | 56 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 6.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 2.8X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 | ||
47.63 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 19 | 39 | 56 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 6.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 2.8X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
44.02 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 10 | 39 | 56 | 4,001–10,000 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Momento di inerzia ridotto / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 6.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 2.8X10-5 | Sede chiavetta su un lato | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - |