Giunto universale – con vite di fermo [SCJ] (Codici componente - Download CAD)

Giunto universale – con vite di fermo [SCJ]
Clamping type product suitable for use in cases where shaft and shaft are located away from each other, or when the angle of the shaft is great. SUNGIL Inc. is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Nota

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCJ-15-5X5K2

Codice componente
SCJ-15-5X5K2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

31.20 €

1 12 giorni 100.05–1.00551522.210,001–78,0000.25210000.21–0.400.33.3X10-7Sede chiavetta su un lato---K221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Lunga durata / Piccolo / Termoresistenza Materiale corpo Alluminio
Applicazione Servomotore Disallineamento angolare ammesso(gradi) 3 Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200
Gioco assiale ammesso (±)(mm) 0

Si trova sulla pagina di Giunto universale – con vite di fermo [SCJ], il codice articolo è il seguente: SCJ-15-5X5K2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCJ-15-5X5K2.

Tipologia prodotto

Codice componente
SCJ-15-3X5K2
SCJ-15-3X6
SCJ-15-3X6.35
SCJ-15-5X6
SCJ-15-5X6.35
SCJ-15-5X6.35K2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

31.20 €

1 12 giorni 100.05–1.00351522.210,001–78,0000.25210000.21–0.400.33.3X10-7Sede chiavetta su un lato---K221

29.40 €

1 11 giorni 100.05–1.00361522.210,001–78,0000.25210000.21–0.400.33.3X10-7Senza sede chiavetta------

29.40 €

1 11 giorni 100.05–1.0036.351522.210,001–78,0000.25210000.21–0.400.33.3X10-7Senza sede chiavetta------

29.40 €

1 11 giorni 100.05–1.00561522.210,001–78,0000.25210000.21–0.400.33.3X10-7Senza sede chiavetta------

29.40 €

1 11 giorni 100.05–1.0056.351522.210,001–78,0000.25210000.21–0.400.33.3X10-7Senza sede chiavetta------

31.20 €

1 12 giorni 100.05–1.0056.351522.210,001–78,0000.25210000.21–0.400.33.3X10-7Sede chiavetta su un lato---K221

Supporto tecnico