Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCJB-20C-5X6.35K3
Codice componente
|
---|
SCJB-20C-5X6.35K3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.07 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6.35 | 20 | 26.4 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.5 | 1.3X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |
Loading...
Tipo | Standard | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Lunga durata / Piccolo / Termoresistenza | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Servomotore | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.21–0.40 | Disallineamento angolare ammesso(gradi) | 7 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 | Gioco assiale ammesso (±)(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Giunto universale – a morsetto lungo, il codice articolo è il seguente: SCJB-20C-5X6.35K3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCJB-20C-5X6.35K3.
Configura
Proprietà di base
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCJB-15C-3X5K2 |
SCJB-15C-3X6 |
SCJB-15C-3X6.35 |
SCJB-20C-5X6K2 |
SCJB-20C-5X6K3 |
SCJB-20C-5X8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 5 | 15 | 24.2 | 10,001–78,000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
36.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 15 | 24.2 | 10,001–78,000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
36.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 6.35 | 15 | 24.2 | 10,001–78,000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
41.07 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 26.4 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.5 | 1.3X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
41.07 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 20 | 26.4 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.5 | 1.3X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
39.26 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 20 | 26.4 | 10,001–78,000 | 0.5 | 12000 | 0.5 | 1.3X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - |