Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
97.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 66 | 56.5 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 60 | 7000 | 0 | Alluminio | ±0.2 | 1.0x10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 |
Loading...
Tipo | A disco | Applicazione | Servomotore / Motore a passo | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.7 |
Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali