Maniglia completamente girevole in acciaio inox

Maniglia completamente girevole in acciaio inox
[Product Information]
· <Common Items>
· Main body type: Rotary handle type
· Pitch P (mm): 84
· Body material: Stainless steel
· Height H (mm): 22
· Additional functions: None
· Mounting method: Wood screw
· Grip cross-section shape: Others
· Dimension L (mm): 100
· Dimension W (mm): 22
· Mounting part depth (mm): 26
· Header dimension (mm): W50 × H150 × D27

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

00030145

Codice componente
00030145
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.54 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Impugnatura girevole/trazione Passo P(mm) 84 Materiale corpo principale Acciaio inox
Altezza H(mm) 22 Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Utilizzare l'attacco con vite da legno sulla superficie fino a che non è possibile avvitare
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Dimensione L(mm) 100 Dimensione W(mm) 22
Profondità sezione di montaggio(mm) 26 Dimensioni testata(mm) W50×H150×D27

Si trova sulla pagina di Maniglia completamente girevole in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 00030145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00030145.

Supporto tecnico