Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRBBS-39C-15K5X15K6
Codice componente
|
---|
SRBBS-39C-15K5X15K6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 15 | 39 | 56 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 8 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 8.6X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K6 | 6 | 2.8 |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Applicazione | Motore a passo | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio inox | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti a fessura / bloccaggio del mozzo, chiavetta / scanalatura trasversale / corpo: acciaio inox / SRBBS / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SRBBS-39C-15K5X15K6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRBBS-39C-15K5X15K6.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SRBBS-39C-10K3X12 |
SRBBS-39C-10K3X12K4 |
SRBBS-39C-10K3X12K5 |
SRBBS-39C-15K6X15 |
SRBBS-39C-15K6X15K5 |
SRBBS-39C-15K6X15K6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.49 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 8 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 8.6X10-5 | Sede chiavetta su un lato | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.38 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 8 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 8.6X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
101.38 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 8 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 8.6X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
100.12 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 15 | 39 | 56 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 8 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 8.6X10-5 | Sede chiavetta su un lato | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
102.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 15 | 39 | 56 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 8 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 8.6X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K6 | 6 | 2.8 | K5 | 5 | 2.3 | ||
102.65 € | 1 | 12 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 15 | 15 | 39 | 56 | Coppia elevata / Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 8 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.25 | Alluminio | ±0,4 | 8.6X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 |