Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / SDC-S / SUNGIL (Codici componente - Download CAD)

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / SDC-S / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDCS-42C-6K3X18K7

Codice componente
SDCS-42C-6K3X18K7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

44.37 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01–10.0061842.531.4Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo68000-[Altro] Altro0.23.4X10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K773

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Applicazione Servomotore / Motore a passo Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000
Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto Disallineamento angolare ammesso(deg) 1
Materiale parte disco Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / SDC-S / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SDCS-42C-6K3X18K7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDCS-42C-6K3X18K7.

Tipologia prodotto

Codice componente
SDCS-42C-10K3X11
SDCS-42C-10K3X11K4
SDCS-42C-10K3X12
SDCS-42C-6K3X18K8
SDCS-42C-6K3X19
SDCS-42C-6K3X19K6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSDisallineamento ammesso Gamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

41.66 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01–10.00101142.531.4Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo68000-[Altro] Altro0.23.4X10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

43.46 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01–10.00101142.531.4Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo68000-[Altro] Altro0.23.4X10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K441.8

41.66 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01–10.00101242.531.4Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo68000-[Altro] Altro0.23.4X10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

44.37 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01–10.0061842.531.4Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo68000-[Altro] Altro0.23.4X10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K883.3

41.66 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01–10.0061942.531.4Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo68000-[Altro] Altro0.23.4X10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

44.37 €

1 11 giorni 10Disallineamento angolare / Disallineamento assiale5.01–10.0061942.531.4Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo68000-[Altro] Altro0.23.4X10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K662.8

Supporto tecnico