Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Coppia nominale (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 | ||
90.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 80 | 82.5 | 75 | 0.21–0.40 | [Altro] Altro | ±0,6 | 8.4X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K7 | 7 | 3 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | Materiale corpo | Alluminio |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 6000 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.4 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 | Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Configura
Proprietà di base
Materiale paracolpi
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia nominale(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali