Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
25.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 22.2 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 1.1 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | ±0.2 | 1.0x10-6 | Con sede chiavetta | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 |
Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Materiale paracolpi
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali