Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDWA-42-6K2X6.35K2
Codice componente
|
---|
SDWA-42-6K2X6.35K2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.93 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6.35 | 42.5 | 39.7 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 6 | 8000 | 0.21–0.40 | 0.2 | Alluminio | 0.5 | 2.1X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 3 |
Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SDWA-42-6K2X6.35K2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDWA-42-6K2X6.35K2.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SDWA-16-3X5 |
SDWA-16-3X5K2 |
SDWA-16-4.5X4.5 |
SDWA-42-6K2X6.35K3 |
SDWA-42-6K2X6K2 |
SDWA-42-6K2X6K3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 16 | 15.6 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.2 | Alluminio | 0.2 | 2.2X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
21.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 16 | 15.6 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 12000 | 0.21–0.40 | 0.2 | Alluminio | 0.2 | 2.2X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
19.59 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 4.5 | 16 | 15.6 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 12000 | 0.02–0.2 | 0.2 | [Altro] Altro | 0.2 | 2.2X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
40.93 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6.35 | 42.5 | 39.7 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 6 | 8000 | 0.21–0.40 | 0.2 | Alluminio | 0.5 | 2.1X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
40.93 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 42.5 | 39.7 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 6 | 8000 | 0.21–0.40 | 0.2 | Alluminio | 0.5 | 2.1X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
40.93 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 42.5 | 39.7 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 6 | 8000 | 0.21–0.40 | 0.2 | Alluminio | 0.5 | 2.1X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 |