• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL (Codici componente - Download CAD)

Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDWA-22-3X5

Codice componente
SDWA-22-3X5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

22.11 €

1 11 giorni 101.01–3.003522.22010,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.02–0.20.2[Altro] Altro0.21.0x10-6Senza sede chiavetta------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Servomotore / Motore a passo
Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto Disallineamento angolare ammesso(deg) 3
Materiale parte disco Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Si trova sulla pagina di Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SDWA-22-3X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDWA-22-3X5.

Tipologia prodotto

Codice componente
SDWA-16-3X5
SDWA-16-3X5K2
SDWA-16-4.5X4.5
SDWA-22-3X5K2
SDWA-22-3X6
SDWA-22-3X6.35
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

19.59 €

1 10 giorni 101.01–3.00331615.610,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.5120000.21–0.400.2Alluminio0.22.2X10-7Senza sede chiavetta------

21.40 €

1 11 giorni 101.01–3.00331615.610,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.5120000.21–0.400.2Alluminio0.22.2X10-7Sede chiavetta su un lato---K221

19.59 €

1 10 giorni 100.05–1.004.54.51615.610,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo0.5120000.02–0.20.2[Altro] Altro0.22.2X10-7Senza sede chiavetta------

23.92 €

1 11 giorni 101.01–3.003522.22010,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.02–0.20.2[Altro] Altro0.21.0x10-6Sede chiavetta su un lato---K221

22.11 €

1 10 giorni 101.01–3.003622.22010,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1120000.02–0.20.2[Altro] Altro0.21.0x10-6Senza sede chiavetta------

22.11 €

1 10 giorni 101.01–3.003322.22010,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1120000.21–0.400.2Alluminio0.21.0x10-6Senza sede chiavetta------

Supporto tecnico