Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDWA-39C-15X16K6
Codice componente
|
---|
SDWA-39C-15X16K6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.35 € | 1 | 11 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 15 | 16 | 39 | 39.5 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 5 | 8000 | 0.02–0.2 | 0.18 | 1.5 | [Altro] Altro | ±0,4 | 2.1X10-5 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore / Motore a passo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Materiale parte disco | Acciaio inox |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SDWA-39C-15X16K6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDWA-39C-15X16K6.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Materiale paracolpi
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SDWA-16C-3X5 |
SDWA-16C-3X5K2 |
SDWA-16C-4.5X4.5 |
SDWA-39C-16K5X16 |
SDWA-39C-16K5X16K5 |
SDWA-39C-16K5X16K6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.21–0.40 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
28.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 14000 | 0.21–0.40 | 0.05 | 1 | Alluminio | 0.2 | 3.3x10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
26.95 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4.5 | 4.5 | 16 | 21.2 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | 0.5 | 14000 | 0.02–0.2 | 0.05 | 1 | [Altro] Altro | 0.2 | 3.3x10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
29.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 16 | 16 | 39 | 39.5 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 5 | 8000 | 0.21–0.40 | 0.18 | 1.5 | Alluminio | 0.4 | 2.1X10-5 | Sede chiavetta su un lato | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - | ||
31.25 € | 1 | 11 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 16 | 16 | 39 | 39.5 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 5 | 8000 | 0.21–0.40 | 0.18 | 1.5 | Alluminio | 0.4 | 2.1X10-5 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K5 | 5 | 2.3 | ||
32.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 16 | 16 | 39 | 39.5 | 4,001–10,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 5 | 8000 | 0.02–0.2 | 0.18 | 1.5 | [Altro] Altro | ±0,4 | 2.1X10-5 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K6 | 6 | 2.8 |