Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL (Codici componente - Download CAD)

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Clamping type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Nota

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDWA-22C-5X6.35K3

Codice componente
SDWA-22C-5X6.35K3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

21.49 €

1 11 giorni 101.01–3.0056.3522.2254,001–10,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza1.1100000.02–0.20.121.5[Altro] Altro±0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Servomotore / Motore a passo
Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto Materiale parte disco Acciaio inox
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDWA / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SDWA-22C-5X6.35K3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDWA-22C-5X6.35K3.

Tipologia prodotto

Codice componente
SDWA-16C-3X5
SDWA-16C-3X5K2
SDWA-16C-4.5X4.5
SDWA-22C-5X6K2
SDWA-22C-5X6K3
SDWA-22C-5X7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale paracolpi Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

26.95 €

1 10 giorni 101.01–3.00351621.210,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.5140000.21–0.400.051Alluminio0.23.3x10-7Senza sede chiavetta------

28.76 €

1 11 giorni 101.01–3.00351621.210,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza0.5140000.21–0.400.051Alluminio0.23.3x10-7Sede chiavetta su un lato---K221

26.95 €

1 10 giorni 100.05–1.004.54.51621.210,001–78,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo0.5140000.02–0.20.051[Altro] Altro0.23.3x10-7Senza sede chiavetta------

21.49 €

1 11 giorni 101.01–3.005622.2254,001–10,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1100000.02–0.20.121.5[Altro] Altro0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K221

21.49 €

1 11 giorni 101.01–3.005622.2254,001–10,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1100000.02–0.20.121.5[Altro] Altro0.21.3X10-6Sede chiavetta su un lato---K331.4

19.69 €

1 10 giorni 101.01–3.005722.2254,001–10,000Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo1.1100000.02–0.20.121.5[Altro] Altro0.21.3X10-6Senza sede chiavetta------

Supporto tecnico