Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDS-19-4X5
Codice componente
|
---|
SDS-19-4X5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Categoria | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 19 | 14.05 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | Corpo giunto | 0.9 | 16000 | - | 1 | [Altro] Altro | 0.1 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | A disco | Applicazione | Servomotore / Motore a passo | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / serraggio a vite, chiavetta / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / SHDS-56 / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SDS-19-4X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDS-19-4X5.
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Caratteristiche
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Materiale paracolpi
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Categoria
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Con o senza sede chiavetta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SDS-16-3X5 |
SDS-16-3X5K2 |
SDS-16-4.5X4.5 |
SDS-19-4X5K2 |
SDS-19-4X6 |
SDS-19-4X6K2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Categoria | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | Corpo giunto | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Alluminio | 0.1 | 1.8X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.95 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | Corpo giunto | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | Alluminio | 0.1 | 1.8X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
17.13 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 0.05–1.00 | 4.5 | 4.5 | 16 | 12 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | Corpo giunto | 0.5 | 16000 | - | 0.5 | [Altro] Altro | 0.1 | 1.8X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
22.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 19 | 14.05 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | Corpo giunto | 0.9 | 16000 | - | 1 | [Altro] Altro | 0.1 | 3.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.82 € | 1 | 10 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 19 | 14.05 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | Corpo giunto | 0.9 | 16000 | - | 1 | [Altro] Altro | 0.1 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
22.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 19 | 14.05 | 10,001–78,000 | Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo | Corpo giunto | 0.9 | 16000 | - | 1 | [Altro] Altro | 0.1 | 3.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 |