Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDS-80C-15K5X28
Codice componente
|
---|
SDS-80C-15K5X28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Caratteristiche | Categoria | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 28 | 80 | 66.8 | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | Corpo giunto | 75 | 6000 | - | - | 2 | Alluminio | 0.3 | 7.5X10-4 | Sede chiavetta su un lato | K5 | 5 | 2.3 | - | - | - |
Loading...
Tipo | A disco | Applicazione | Servomotore / Motore a passo | Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Materiale parte disco | Acciaio inox | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti-servo / bloccaggio del mozzo, chiavetta / 1 disco: acciaio / corpo: alluminio / SDS / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SDS-80C-15K5X28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDS-80C-15K5X28.
Configura
Proprietà di base
Disallineamento ammesso
Caratteristiche
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Categoria
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SDS-100C-20K6X20K8 |
SDS-100C-20K6X22 |
SDS-100C-20K6X22K6 |
SDS-80C-15K5X28K10 |
SDS-80C-15K5X28K8 |
SDS-80C-15K5X28K9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Disallineamento ammesso | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Caratteristiche | Categoria | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.78 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 100–inf. a 500 | 20 | 20 | 104.5 | 71 | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | Corpo giunto | 220 | 6000 | - | 0 | 2 | Alluminio | ±0,4 | 2.2X10-3 | Con sede chiavetta | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
114.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 100–inf. a 500 | 20 | 22 | 104.5 | 71 | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | Corpo giunto | 220 | 6000 | 0.41–1.0 | - | 2 | Alluminio | 0.4 | 2.2X10-3 | Sede chiavetta su un lato | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
116.78 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 100–inf. a 500 | 20 | 22 | 104.5 | 71 | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | Corpo giunto | 220 | 6000 | 0.41–1.0 | - | 2 | Alluminio | 0.4 | 2.2X10-3 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
109.46 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 28 | 80 | 66.8 | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | - | 75 | 6000 | - | 0 | 2 | [Altro] Altro | ±0,3 | 7.5X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K10 | 10 | 3.3 | ||
108.56 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 28 | 80 | 66.8 | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | Corpo giunto | 75 | 6000 | - | - | 2 | Alluminio | 0.3 | 7.5X10-4 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K5 | 5 | 2.3 | K8 | 8 | 3.3 | ||
108.56 € | 1 | 11 giorni | 10 | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | 50.01–100.00 | 15 | 28 | 80 | 66.8 | Elevata precisione / Gioco 0 / Termoresistenza | - | 75 | 6000 | - | 0 | 2 | [Altro] Altro | ±0,3 | 7.5X10-4 | Con sede chiavetta | K5 | 5 | 2.3 | K9 | 9 | 3.3 |