Giunti a frizione / bloccaggio del mozzo, chiavetta / disco a frizione: POM, PU, elastomero di poliestere / corpo: alluminio / SJC / SUNGIL (Codici componente - Download CAD)

Giunti a frizione / bloccaggio del mozzo, chiavetta / disco a frizione: POM, PU, elastomero di poliestere / corpo: alluminio / SJC / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

(i)Nota

  • *There are some errors in the contents of the catalog. For information about specifications, please see the relevant product information.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SJC-20C-RD-5K2X6

Codice componente
SJC-20C-RD-5K2X6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Materiale parte disco Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

21.26 €

1 10 giorni 103.01–5.0056203010,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo5150000.05[Altro] Elastomero poliestereAlluminio-20~1200.81.1X10-6Sede chiavetta su un latoK221---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Servomotore
Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2
Disallineamento angolare ammesso(deg) 1

Si trova sulla pagina di Giunti a frizione / bloccaggio del mozzo, chiavetta / disco a frizione: POM, PU, elastomero di poliestere / corpo: alluminio / SJC / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SJC-20C-RD-5K2X6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJC-20C-RD-5K2X6.

Tipologia prodotto

Codice componente
SJC-100C-GR-20K6X20K8
SJC-100C-GR-20K6X22
SJC-100C-GR-20K6X22K6
SJC-20C-RD-5K2X6.35
SJC-20C-RD-5K2X6.35K2
SJC-20C-RD-5K2X6.35K3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Materiale parte disco Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

161.17 €

1 10 giorni 10100–inf. a 5002020104140.22001–4,000Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni30035000.15[Poliuretano] Elastomero poliuretanoAlluminio-30~90204.6X10-3Sedi chiavetta su entrambi i latiK662.8K883.3

157.37 €

1 10 giorni 10100–inf. a 5002022104140.22001–4,000Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni30035000.15[Poliuretano] Elastomero poliuretanoAlluminio-30~90204.6X10-3Sede chiavetta su un latoK662.8---

161.17 €

1 10 giorni 10100–inf. a 5002022104140.22001–4,000Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni30035000.15[Poliuretano] Elastomero poliuretanoAlluminio-30~90204.6X10-3Sedi chiavetta su entrambi i latiK662.8K662.8

21.26 €

1 10 giorni 103.01–5.0056.35203010,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Assorbimento delle vibrazioni5150000.05[Altro] Elastomero poliestereAlluminio-20~1200.81.1X10-6Sede chiavetta su un latoK221---

26.69 €

1 10 giorni 103.01–5.0056.35203010,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Assorbimento delle vibrazioni5150000.05[Altro] Elastomero poliestereAlluminio-20~1200.81.1X10-6Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K221

26.69 €

1 10 giorni 103.01–5.0056.35203010,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Assorbimento delle vibrazioni5150000.05[Altro] Elastomero poliestereAlluminio-20~1200.81.1X10-6Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K331.4

Supporto tecnico