Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SJCM-100C-GR-28K9X45K16
Codice componente
|
---|
SJCM-100C-GR-28K9X45K16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 28 | 45 | 104 | 96.2 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 300 | 3000 | 0.15 | - | - | -30~90 | ±20 | 3.1X10-3 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K9 | 9 | 3.3 | K16 | 16 | 4.3 |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 |
Si trova sulla pagina di Frizioni ad artiglio / bloccaggio mozzo, chiavetta / disco ad artiglio: POM, PU / corpo: alluminio / SJCM / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SJCM-100C-GR-28K9X45K16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJCM-100C-GR-28K9X45K16.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Materiale paracolpi
Materiale parte disco
Tipo
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SJCM-100C-GR-20K6X20K8 |
SJCM-100C-GR-20K6X22 |
SJCM-100C-GR-20K6X22K6 |
SJCM-100C-GR-28K9X45K18 |
SJCM-100C-GR-28K9X50 |
SJCM-100C-GR-28K9X50K14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 20 | 20 | 104 | 96.2 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | 300 | 3000 | 0.15 | [Poliuretano] Elastomero poliuretano | - | -30~90 | 20 | 3.1X10-3 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
184.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 20 | 22 | 104 | 96.2 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | 300 | 3000 | 0.15 | [Poliuretano] Elastomero poliuretano | - | -30~90 | 20 | 3.1X10-3 | Sede chiavetta su un lato | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
188.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 20 | 22 | 104 | 96.2 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | 300 | 3000 | 0.15 | [Poliuretano] Elastomero poliuretano | - | -30~90 | 20 | 3.1X10-3 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
188.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 28 | 45 | 104 | 96.2 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Assorbimento delle vibrazioni | 300 | 3000 | 0.15 | - | - | -30~90 | ±20 | 3.1X10-3 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K9 | 9 | 3.3 | K18 | 18 | 4.4 | ||
184.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 28 | 50 | 104 | 96.2 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Assorbimento delle vibrazioni | 300 | 3000 | 0.15 | - | - | -30~90 | ±20 | 3.1X10-3 | Sede chiavetta su un lato | K9 | 9 | 3.3 | - | - | - | ||
188.43 € | 1 | 10 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 28 | 50 | 104 | 96.2 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Piccolo / Assorbimento delle vibrazioni | 300 | 3000 | 0.15 | - | - | -30~90 | ±20 | 3.1X10-3 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K9 | 9 | 3.3 | K14 | 14 | 3.8 |