Frizioni ad artiglio / bloccaggio mozzo, chiavetta / disco ad artiglio: POM, PU / corpo: alluminio / SJCM / SUNGIL (Codici componente - Download CAD)

Frizioni ad artiglio / bloccaggio mozzo, chiavetta / disco ad artiglio: POM, PU / corpo: alluminio / SJCM / SUNGIL
Simple structure comprising of two hubs and one insert, with the insert relieving shock when the inertial load starts and stops. Easy installation and removal type product. SUNGIL The company is a Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SJCM-55C-GR-14X20

Codice componente
SJCM-55C-GR-14X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Materiale parte disco Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

53.28 €

1 9 giorni 1020.01–50.0014205559.3Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni3540000.09[Poliuretano] Elastomero poliuretano--30~901.41.3X10-4Senza sede chiavetta------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A ganasce Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Servomotore
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Materiale corpo Alluminio Categoria Corpo giunto
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1

Si trova sulla pagina di Frizioni ad artiglio / bloccaggio mozzo, chiavetta / disco ad artiglio: POM, PU / corpo: alluminio / SJCM / SUNGIL, il codice articolo è il seguente: SJCM-55C-GR-14X20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SJCM-55C-GR-14X20.

Tipologia prodotto

Codice componente
SJCM-100C-GR-20K6X20K8
SJCM-100C-GR-20K6X22
SJCM-100C-GR-20K6X22K6
SJCM-55C-GR-14X20K6
SJCM-55C-GR-14X20K7
SJCM-55C-GR-14X20K8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Caratteristiche Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Materiale paracolpi Materiale parte disco Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

188.43 €

1 10 giorni 10100–inf. a 500202010496.2Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni30030000.15[Poliuretano] Elastomero poliuretano--30~90203.1X10-3Sedi chiavetta su entrambi i latiK662.8K883.3

184.64 €

1 10 giorni 10100–inf. a 500202210496.2Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni30030000.15[Poliuretano] Elastomero poliuretano--30~90203.1X10-3Sede chiavetta su un latoK662.8---

188.43 €

1 10 giorni 10100–inf. a 500202210496.2Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni30030000.15[Poliuretano] Elastomero poliuretano--30~90203.1X10-3Sedi chiavetta su entrambi i latiK662.8K662.8

56.89 €

1 10 giorni 1020.01–50.0014205559.3Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni3540000.09[Poliuretano] Elastomero poliuretano--30~901.41.3X10-4Sede chiavetta su un lato---K662.8

56.89 €

1 10 giorni 1020.01–50.0014205559.3Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni3540000.09[Poliuretano] Elastomero poliuretano--30~901.41.3X10-4Sede chiavetta su un lato---K773

56.89 €

1 10 giorni 1020.01–50.0014205559.3Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni3540000.09[Poliuretano] Elastomero poliuretano--30~901.41.3X10-4Sede chiavetta su un lato---K883.3

Supporto tecnico