Lucchetto con combinazione a 3 cifre

Lucchetto con combinazione a 3 cifre
  • Sconto volumi elevati
Material - Brass / Body width (mm) - 20
· Full length (mm) - 54.5 / Body length (mm) - 31.5
· Size D (mm) - 23
· Size E (mm) - 10
· Size F (mm) - 13/ Hanger diameter (ø mm) - 3
· Header dimensions (mm) - W55 × H120 × D12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-086

Codice componente
G-086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione di caratteri (numeri) Materiale Ottone Larghezza corpo principale(mm) 20
Lunghezza complessiva(mm) 54.5 Lunghezza totale corpo principale(mm) 31.5 Misura D(mm) 23
Misura E(mm) 10 Misura F(mm) 13 Diametro arco(φmm) 3
Dimensioni testata(mm) W55×H120×D12

Si trova sulla pagina di Lucchetto con combinazione a 3 cifre, il codice articolo è il seguente: G-086.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-086.

Supporto tecnico