Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-087
Tipo | Combinazione di caratteri (numeri) | Materiale | Ottone | Larghezza corpo principale(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 79.5 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 51 | Misura D(mm) | 28 |
Misura E(mm) | 12.5 | Misura F(mm) | 15 | Diametro arco(φmm) | 5 |
Dimensioni testata(mm) | W55×H120×D17 |
Si trova sulla pagina di Lucchetto con combinazione a 4 cifre, il codice articolo è il seguente: G-087.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-087.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali