Lucchetto a chiave punzonata, chiavi differenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-253

Codice componente
G-253
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lucchetto Materiale corpo principale Ottone Materiale arco Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Larghezza corpo principale(mm) 45 Lunghezza complessiva(mm) 67.8 Lunghezza totale corpo principale(mm) 36.6
Misura D(mm) 31.2 Misura E(mm) 39.4 Diametro arco(φmm) 7.2
Spessore corpo principale(mm) 15.2 Dimensioni testata(mm) L75×A120×P17 Nome prodotto Lucchetto a chiave punzonata 45 mm

Si trova sulla pagina di Lucchetto a chiave punzonata, chiavi differenti, il codice articolo è il seguente: G-253.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-253.

Supporto tecnico