Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G-266
Tipo | Lucchetto | Materiale corpo principale | Ottone | Materiale arco | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza corpo principale(mm) | 40 | Lunghezza complessiva(mm) | 63 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 33 |
Misura D(mm) | 30 | Misura E(mm) | 34.8 | Diametro arco(φmm) | 6.4 |
Spessore corpo principale(mm) | 14.7 | Dimensioni testata(mm) | L107×A120×P34 | Nome prodotto | Lucchetto a chiave punzonata 40mm 3 pz chiave unica |
Si trova sulla pagina di Lucchetto a chiave punzonata, chiave unica, il codice articolo è il seguente: G-266.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-266.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali