Serratura a cilindro

Serratura a cilindro
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Material: Zinc die casting
· Length A (mm): 61
· Length B (mm): 27
· Length C (mm): 35
· Length D (mm): 6
· Length E (mm): 18
· Header dimensions(mm): W95 × H120 × D27

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-164

Codice componente
G-164
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.29 €

5.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serratura (Incorporata) Materiale Zinco pressofuso Lunghezza A(mm) 25
Lunghezza B(mm) 22 Lunghezza C(mm) 17 Lunghezza D(mm) 6
Lunghezza E(mm) 17 Dimensioni testata(mm) L75×A120×P27 Nome prodotto 80mila

Si trova sulla pagina di Serratura a cilindro, il codice articolo è il seguente: G-164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-164.

Supporto tecnico