Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E5CC-QX3DSM-004
Codice componente
|
---|
E5CC-QX3DSM-004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione di rilevamento guasti | Tensione di alimentazione (V) | Uscita controllo 1 | Uscita controllo 2 | Punti uscita ausiliaria | Profilo terminale | Ingresso eventi (Punto) | Interruzione riscaldatore, capacità di rilevamento guasti SSR | Tipo di programma | Tipo di ingresso | Comunicazione | Ingresso SP remoto | Ingresso trasmissione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.90 € | 1 | 7 giorni | - | 24V CA/CC | Uscita tensione (per comando SSR) | NA | 3 punti (comune) | Morsettiera a vite | 2 | - | Semplicità | Ingressi multipli completi | RS-485 | - | - |
Loading...
Metodo di controllo | Controllo ON/OFF / Controllo PID con autosintonizzazione | Numero di punti di ingresso | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Controller di temperatura (misuratore a controllo digitale) [E5CC], il codice articolo è il seguente: E5CC-QX3DSM-004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E5CC-QX3DSM-004.
Configura
Proprietà di base
Funzione di rilevamento guasti
Interruzione riscaldatore, capacità di rilevamento guasti SSR
Ingresso SP remoto
Ingresso trasmissione
Tipo
Tensione di alimentazione(V)
Uscita controllo 1
Uscita controllo 2
Punti uscita ausiliaria
Profilo terminale
Ingresso eventi(Punto)
Tipo di programma
Tipo di ingresso
Comunicazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E5CC-CX1AUM-000 |
E5CC-CX2ASM-004 |
E5CC-CX2ASM-005 |
E5CC-RW0AUM-000 |
E5CC-RW0DUM-000 |
E5CC-RW1AUM-000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Funzione di rilevamento guasti | Tensione di alimentazione (V) | Uscita controllo 1 | Uscita controllo 2 | Punti uscita ausiliaria | Profilo terminale | Ingresso eventi (Punto) | Interruzione riscaldatore, capacità di rilevamento guasti SSR | Tipo di programma | Tipo di ingresso | Comunicazione | Ingresso SP remoto | Ingresso trasmissione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.70 € | 1 | 7 giorni | - | 100–240VCA | Uscita corrente lineare | NA | 1 punto | A innesto | NA | - | Semplicità | - | - | - | - | ||
298.56 € | 1 | 6 giorni | - | 100–240VCA | Uscita corrente lineare | NA | Indipendente a 2 punti | Morsettiera a vite | 2 | - | Semplicità | Ingressi multipli completi | RS-485 | - | - | ||
223.42 € | 1 | 6 giorni | - | 100–240VCA | Uscita corrente lineare | NA | Indipendente a 2 punti | Morsettiera a vite | 4 | - | Semplicità | - | - | - | - | ||
263.30 € | 1 | 7 giorni | - | 100–240VCA | Uscita relè | NA | NA | A innesto | NA | - | Semplicità | - | - | - | - | ||
263.30 € | 1 | 7 giorni | - | 24V CA/CC | Uscita relè | NA | NA | A innesto | NA | - | Semplicità | - | - | - | - | ||
281.50 € | 1 | 7 giorni | - | 100–240VCA | Uscita relè | NA | 1 punto | A innesto | NA | - | Semplicità | - | - | - | - |