Modello B-Lock N41

Modello B-Lock N41
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, with notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 1.5D 2D
[Length] B (mm) 3.9 4.7 7.9 9.5 12.7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRM4-7.9
N41-BRM2-4.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza B
(mm)

1.21 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1047.9

1.13 €

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1023.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo A pressione Materiale Ottone A vite Filettatura metrica (grossa)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) 2D Intaglio NA Profilo Standard

Supporto tecnico