Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRL22M6P-L-SUS |
GRL2206P-L-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con albero | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Articolato] Con bullone | ||
13.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | [Senza albero (foro rotondo)] Senza bullone |
Loading...
Tipo rotella | Tipo L | Cuscinetto | Tipo singolo | Materiale cuscinetto | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Resina acetalica | Materiale rivestimento | Senza rivestimento | D.E.(Ø) | 22 |
Trattamento superficie | NA | Dia. inferiore(Ø) | 18 | Larghezza rullo(mm) | 6 |
Carico ammesso(N) | 98 |
Configura
Proprietà di base
Con albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali