Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KC-2731P-14M
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base in nylon | Angolo di rotazione θ(deg) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Volantino di regolazione altezza | NA | Materiale corpo | Acciaio al carbonio | Trattamento superficie corpo principale | Zincatura |
Lunghezza vite L1(mm) | 100 | Altezza corpo principale H(mm) | 144 | Filettatura nominale M(mm) | 16 |
Proprietà | Standard | Meccanismo rotante | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Piede di livellamento (KC-2731P), il codice articolo è il seguente: KC-2731P-14M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-2731P-14M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali