Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Nipplo valvola di controllo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT-1011
AT-1022
AT-1033
AT-1044
AT-8011
AT-8022
AT-8033
AT-8044
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale corpo Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

13.65 €

Disponibile 4 giorni 10[Ottone] 3604BD1/8B1/8B

15.45 €

Disponibile 4 giorni 10[Ottone] 3604BD1/4B1/4B

22.37 €

4 giorni 10[Ottone] 3604BD3/8B3/8B

40.45 €

4 giorni 10[Ottone] 3604BD1/2B1/2B

42.51 €

4 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/8B1/8B

43.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/4B1/4B

63.95 €

4 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)3/8B3/8B

76.93 €

4 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)1/2B1/2B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Molla (In linea) Liquido applicabile Acqua / Aria Pressione nominale Senza standard e altro
Lato mandata, tipo di collegamento R Lato di controllo, tipo di attacco R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Pressione d'apertura(MPa) 0.007

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico