Unità attuatore (Codici componente - Download CAD)

Unità attuatore
  • Sconto volumi elevati
The main body combines stable sliding with T-grooves on three faces for easy mounting, achieving the optimal cross-section shape with maximum strength. The slide mechanism uses materials with excellent abrasion resistance and self-lubrication, and is usable long-term for loads from top, bottom, left, and right.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAU5040SS-150L
MAU5040SS-150R
MAU5040SS-200L
MAU5040SS-200R
MAU5040SS-250L
MAU5040SS-250R
MAU5040SS-300L
MAU5040SS-300R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDirezione di rotazione Corsa S
(mm)
Lunghezza totale corpo principale LB
(mm)

261.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10Sinistra150251

261.10 €

1 Disponibile 20 giorni 10Destra150251

261.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10Sinistra200301

261.10 €

1 Disponibile 8 giorni 10Destra200301

263.85 €

1 8 giorni 10Sinistra250351

300.79 €

1 Disponibile 8 giorni 10Destra250351

308.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10Sinistra300401

308.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10Destra300401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/componenti secondari Corpo principale Misura nominale (altezza) 58 Tavola Tipo lungo 1 pz.
Piombo(mm) 3 Posizione di montaggio motore Dritto Copertura Disponibile
Grasso Standard Presenza o assenza del motore No (installato dal cliente) Con o senza fermo N/A
Lunghezza tavola L1(mm) 55 Larghezza tavola W1(mm) 49 Tensione amplificatore N/A
Modalità di inserimento Vite a ricircolo di sfere rullata Materiale tavola Zinco pressofuso (EN ZC0400 Equiv.) Finiture superficie tavola Cromatura
Diametro albero vite di trasmissione(φ) 8

Supporto tecnico