Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MAU5040SW-100 |
MAU5040SW-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa S (mm) | Lunghezza totale corpo principale LB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
443.64 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 355 | ||
467.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 150 | 455 |
Loading...
Corpo principale/componenti secondari | Corpo principale | Misura nominale (altezza) | 58 | Tavola | Tipo lungo 2 pz. |
---|---|---|---|---|---|
Piombo(mm) | 3 | Posizione di montaggio motore | Dritto | Copertura | Disponibile |
Grasso | Standard | Presenza o assenza del motore | No (installato dal cliente) | Con o senza fermo | N/A |
Lunghezza tavola L1(mm) | 55 | Larghezza tavola W1(mm) | 49 | Tensione amplificatore | N/A |
Modalità di inserimento | Vite a ricircolo di sfere rullata | Materiale tavola | Zinco pressofuso (EN ZC0400 Equiv.) | Finiture superficie tavola | Cromatura |
Diametro albero vite di trasmissione(φ) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Lunghezza totale corpo principale LB(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali