Granigliatrice ad aria, in resina AB

Granigliatrice ad aria, in resina AB
  • Sconto volumi elevati
With a conventional nozzle, the impact force is strongest directly below the nozzle and weaker at the end. Here, the internal structure has been optimized to make uniform blowing possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB-10P
AB-15P
AB-25P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Diam. min. condotto
(mm)

20.07 €

1 Disponibile 11 giorni 10[Resina] Resina PPE denaturato0.7

20.07 €

1 Disponibile 11 giorni 10[Resina] Resina PPE denaturato0.9

20.07 €

1 Disponibile 11 giorni 10[Resina] Resina PPO denaturato1.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Ventola Fonte di aria Compressore Angolo di montaggio Testa piatta
Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Amplificazione Tipo Ugello dell'aria
Caratteristiche Uniformità estremamente precisa Liquido applicabile Aria compressa Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7
Vite di montaggio R1/4

Supporto tecnico