Granigliatrice ad aria compatta, in resina AB-C (Codici componente)

Granigliatrice ad aria compatta, in resina AB-C
The nozzle can be installed in narrow spaces, helping save on space during installation and design. PPS resin is used to ensure excellent chemical and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AB-C7P

Codice componente
AB-C7P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.71 €

1 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Ventola Fonte di aria Compressore Materiale Resina PPS
Angolo di montaggio Testa piatta Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Amplificazione
Tipo Ugello dell'aria Caratteristiche Uniformità estremamente precisa Liquido applicabile Aria compressa
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7 Diam. min. condotto(mm) 1.0 Vite di montaggio R1/8

Supporto tecnico