Granigliatrice ad aria con soffiatore Ab-B50p (Codici componente)

Granigliatrice ad aria con soffiatore Ab-B50p
  • Sconto volumi elevati
High-capacity 50 mm width of blower handles large volumes. PPS resin for excellent chemical resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AB-B50P

Codice componente
AB-B50P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.19 €

1 Disponibile 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Ventola Fonte di aria Soffiatore Materiale Resina PPS
Angolo di montaggio Testa piatta Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Amplificazione
Tipo Ugello dell'aria Caratteristiche Uniformità estremamente precisa Liquido applicabile Aria compressa
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.01::0.1 Diam. min. condotto(mm) 3.1 Vite di montaggio R1/2

Supporto tecnico