Getto d'aria KSV (Codici componente)

Getto d'aria KSV
  • Sconto volumi elevati
A single holed structure with little in the way of clogging. A supersonic nozzle designed along divergent nozzle lines. Making the tip into a tapered shape helps prevent the speed from dropping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4KSV-1000CM
1/8KSV-0200CM
1/8KSV-0500CM
3/8KSV-1400CM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. min. condotto
(mm)
Vite di montaggio

49.18 €

1 Disponibile 11 giorni 103.22R1/4

45.08 €

1 Disponibile 11 giorni 101.46R1/8

45.08 €

1 Disponibile 11 giorni 102.26R1/8

61.92 €

1 Disponibile 11 giorni 103.80R3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Puntiforme Fonte di aria Compressore Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Angolo di montaggio Testa piatta Regolazione angolo Dritto A soffio d'aria Standard
Tipo Ugello dell'aria Caratteristiche Eliminazione intasamenti Liquido applicabile Aria compressa
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.7 Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)(gradi) 16

Supporto tecnico