Ugello a spruzzo piatto integrato (Codici componente)

Ugello a spruzzo piatto integrato
  • Sconto volumi elevati
Because the internal structure is simple, the product is not prone to clogging by impurities. Large particles. For the flow rate distribution, the central part of the spray part is convex.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1/4KSH-0465
1/4KSH-0480
1/4KSH-0665
1/4KSH-0865
1/4KSH-0880
1/4KSH-1065
1/4KSH-1080
1/4KSH-1565
1/4KSH-1580
1/4KSH-2080
1/4KSH-3080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAngolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)
(gradi)
Diam. min. condotto
(mm)

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10701.3

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10851.2

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10701.7

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10702.0

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10851.8

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10692.3

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10842.0

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10692.9

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10842.6

11.78 €

1 Disponibile 11 giorni 10843.1

11.78 €

1 11 giorni 10843.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Testa piatta Fluidi Un fluido Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Fluido Caratteristiche Eliminazione intasamenti Liquido applicabile Olio / Soluzione acquosa / Acqua / Soluzione corrosiva
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::1.5

Supporto tecnico