Mini ugello a nebbia, con miscelazione interna.

Mini ugello a nebbia, con miscelazione interna.
  • Sconto volumi elevati
Enables a wide range of water controls, from extremely small to extremely large volumes of water. Small and lightweight, which enables assembly even in narrow spaces.
Can spray over a wide area because it is a wide angle type. Micro particles allow for rapid drying.
Simple structure reduces clogging, makes disassembly and cleaning easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSMMS-015115
KSMMS-027115
KSMMS-040115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. min. condotto
(mm)

144.27 €

1 Disponibile 11 giorni 100.35

144.27 €

1 11 giorni 100.5

144.27 €

1 Disponibile 11 giorni 100.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma iniezione Testa piatta Fluidi Miscela di due fluidi Materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Tipo Due fluidi Caratteristiche Nebbia Liquido applicabile Acqua
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2::0.5

Supporto tecnico