Serie SKY

Serie SKY
  • Sconto volumi elevati
A caster with a shock absorber suitable for the transport of precision equipment and parts.
The built-in YUEI damper absorbs shocks during movement and prevents the generation of noise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKY-R100SUE-1
SKY-R100SUE-2
SKY-R100SUE-3
SKY-R125SUE-1
SKY-R125SUE-2
SKY-R125SUE-3
SKY-S100SUE-2
SKY-S100SUE-3
SKY-S125SUE-1
SKY-S125SUE-2
SKY-S125SUE-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Tipo di componente in metallo

162.76 €

1 Disponibile 17 giorni Con piastra fissa / Con paracolpi171~1481010028-Con piastra di ancoraggio

147.87 €

1 17 giorni Con piastra fissa / Con paracolpi171~1542010028-Con piastra di ancoraggio

147.87 €

1 17 giorni Con piastra fissa / Con paracolpi171~1583010028-Con piastra di ancoraggio

169.52 €

1 17 giorni Con piastra fissa / Con paracolpi193~1671012532-Con piastra di ancoraggio

169.52 €

1 17 giorni Con piastra fissa / Con paracolpi193~1732012532-Con piastra di ancoraggio

199.14 €

1 Disponibile 17 giorni Con piastra fissa / Con paracolpi193~1773012532-Con piastra di ancoraggio

162.79 €

1 17 giorni Con piastra universale / Con paracolpi171~154201002884~103Con piastra orientabile

149.29 €

1 17 giorni Con piastra universale / Con paracolpi171~158301002884~100Con piastra orientabile

170.91 €

1 17 giorni Con piastra universale / Con paracolpi193~1671012532104~129Con piastra orientabile

170.91 €

1 17 giorni Con piastra universale / Con paracolpi193~1732012532104~124Con piastra orientabile

180.99 €

1 17 giorni Con piastra universale / Con paracolpi193~1773012532104~121Con piastra orientabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Silenziosa Gamma di carico(daN) ~35.00 Finecorsa NA
Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 82 Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 40
Lunghezza piastra(mm) 100 Larghezza piastra(mm) 58 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione
Categoria di carico Carico leggero Materiale lamina Nylon antistatico

Supporto tecnico