Codice articolo del costruttore: M8X1000
Marca: IIFAS
Prezzo: 18.81 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 8
Passo: 1.25 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M8X1000
Profilo in dettaglio | Taglio in pollici | Lunghezza L (mm) | 1000 | Materiale | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | NA | Profilo aggiuntivo | Standard |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Filettatura intera | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Applicazione | Standard | Materiale plastico | POM |
Si trova sulla pagina di Prigioniero per tecnopolimeri, il codice articolo è il seguente: M8X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M8X1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M12X1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 1.75 |