Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K3-SET
Misura nominale vite (M) | 3 | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Passo(mm) | 0.5 | Profilo aggiuntivo | Standard |
Classe di resistenza (acciaio) | 12.9 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola e confezione (lunghezze miste) | Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Contenuto del kit | Kit di "K3-6", "K3-8", "K3-10" in una scatola. |
Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · finitura in ossido nero / vendita combinata -, il codice articolo è il seguente: K3-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K3-SET.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali