Bullone a testa esagonale RMS Alloy600 (Inconel 600) (Codici componente)

Bullone a testa esagonale RMS Alloy600 (Inconel 600)
  • Sconto volumi elevati
[All products are offered separately]· With good oxidation resistance at high temperatures.
· Strong against stress corrosion cracking caused by chlorine ions.
· Excellent corrosion resistance to high-purity water and alkali.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSH-ALLOY600-M3-6
CSH-ALLOY600-M3-30
CSH-ALLOY600-M4-10
CSH-ALLOY600-M4-15
CSH-ALLOY600-M4-25
CSH-ALLOY600-M5-10
CSH-ALLOY600-M5-15
CSH-ALLOY600-M5-30
CSH-ALLOY600-M6-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Head Diameter
(mm)
Screw head thickness (k)
(mm)
Screw Head Hole Size (S)
(mm)

15.14 €

1 6 giorni 10360.55.53.02.5

16.20 €

1 Disponibile 8 giorni 103300.55.53.02.5

16.76 €

1 6 giorni 104100.77.04.03.0

16.95 €

1 6 giorni 104150.77.04.03.0

17.32 €

1 6 giorni 104250.77.04.03.0

14.33 €

1 Disponibile 8 giorni 105100.88.55.04.0

14.46 €

1 6 giorni 105150.88.55.04.0

17.07 €

1 Disponibile 8 giorni 105300.88.55.04.0

23.31 €

1 6 giorni 10630110.06.05.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lega a base nichel Profilo foro di montaggio Hex Socket Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Metric Coarse Profilo di base Standard (Round) Unità di vendita Low Quantity (can be purchased from one)
Applicazione Heat-Resistance / Chemical Resistance / High Strength / Abrasion Resistance A vite Full-Thread Alloy type Inconel 600 Equivalent

Supporto tecnico