Viti a testa piatta a esagono incassato AluminumA5056, tutte le viti (Codici componente)

Viti a testa piatta a esagono incassato AluminumA5056, tutte le viti
  • Sconto volumi elevati
Environmentally friendly and low-cost
5000 aluminum alloy
light hex socket head cap screw

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A5056CBF3-6
A5056CBF3-8
A5056CBF3-10
A5056CBF3-12
A5056CBF3-15
A5056CBF4-8
A5056CBF4-10
A5056CBF4-12
A5056CBF4-15
A5056CBF4-20
A5056CBF5-8
A5056CBF5-10
A5056CBF5-12
A5056CBF5-15
A5056CBF5-20
A5056CBF6-10
A5056CBF6-12
A5056CBF6-15
A5056CBF6-20
A5056CBF6-25
A5056CBF8-12
A5056CBF8-15
A5056CBF8-20
A5056CBF8-25
A5056CBF8-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

0.45 €

500 Disponibile 11 giorni 36

0.45 €

500 Disponibile 11 giorni 38

0.45 €

500 Disponibile 11 giorni 310

0.50 €

500 Disponibile 11 giorni 312

0.50 €

500 Disponibile 11 giorni 315

0.58 €

500 Disponibile 11 giorni 46

0.58 €

500 Disponibile 11 giorni 410

0.58 €

500 Disponibile 11 giorni 412

0.62 €

500 Disponibile 11 giorni 415

0.64 €

500 Disponibile 11 giorni 420

0.75 €

400 Disponibile 11 giorni 58

0.76 €

400 Disponibile 11 giorni 510

0.78 €

400 Disponibile 11 giorni 512

0.82 €

400 Disponibile 11 giorni 515

0.89 €

400 Disponibile 11 giorni 520

0.96 €

200 Disponibile 11 giorni 610

1.01 €

200 Disponibile 11 giorni 612

1.03 €

200 Disponibile 11 giorni 615

1.15 €

200 Disponibile 11 giorni 620

1.23 €

200 Disponibile 11 giorni 625

1.59 €

100 Disponibile 11 giorni 812

1.65 €

100 Disponibile 11 giorni 815

1.74 €

100 Disponibile 11 giorni 820

1.90 €

100 Disponibile 11 giorni 825

1.99 €

100 Disponibile 11 giorni 830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale EN AW-5056W Equiv. (H32) Trattamento superficie Trattamento con alluminio anodizzato leggero (trasparente) Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Filettatura intera
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Resistenza chimica / Resistenza alla trazione / Non magnetici / Conduttività elettrica / Per sistemi a depressione / Resistenza all'abrasione A vite Filettatura intera

Supporto tecnico