Rotella per porta per impieghi pesanti tipo V insonorizzante MC

Rotella per porta per impieghi pesanti tipo V insonorizzante MC
  • Sconto volumi elevati
· Able to withstand loads several times greater than rubber wheel-based types.
· Resistant to wear and has a long service life.
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JMS-0755
JMS-1005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro ruota
(mm)

119.20 €

1 Disponibile 6 giorni 75

208.40 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Resina Materiale telaio Acciaio inox Profilo Tipo V

Supporto tecnico