Rotella per porta per impieghi pesanti in acciaio inox tipo sottile con gola arrotondata

Rotella per porta per impieghi pesanti in acciaio inox tipo sottile con gola arrotondata
  • Sconto volumi elevati
· The frame width has been reduced by 34% compared with conventional heavy-duty door rollers (50 mm, compared to conventional models produced by the same manufacturer).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JKS-0501

Codice componente
JKS-0501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.95 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Acciaio inox Materiale telaio Acciaio inox Profilo Modello con gola arrotondata
Diametro ruota(mm) 75

Supporto tecnico